Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Thomson Linear
Sistemas de movimento linear
Unidades lineares WB (Legacy)
Unidades lineares WB - Unidades lineares WB
Thomson Linear
Sistemas de movimento linear
Unidades lineares WB (Legacy)
Unidades lineares WB - Unidades lineares WB
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WB04T004-00030-00230AN0
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Tipo de unidade
TU
Tipo
TUHELP
Tipo de parafuso
ST
Avanço do parafuso e tipo de avanço
STL
Curso máximo
S [mm]
Comprimento total da unidade
LTOT [mm]
Configura‡„o do eixo de acionamento
DSC
Configura‡„o de carro de transporte
CC
NŁmero de suportes de parafuso
NOSS
1
2
WB04T004-00030-00230AN0
WB04T = Unidade WB40 com parafuso de avanço
WB04
T = Parafuso de avanço
004 = 4 mm, Parafuso de avanço
30
230
A = Eixo Łnico sem rasgo de chaveta
N = Carro de transporte único padrão
0 = Sem suporte de parafuso
WB06T004-00030-00320AN0
WB06T = Unidade WB60 com parafuso de avanço
WB06
T = Parafuso de avanço
004 = 4 mm, Parafuso de avanço
30
320
A = Eixo Łnico sem rasgo de chaveta
N = Carro de transporte único padrão
0 = Sem suporte de parafuso
Mostrar ecrã comprimido (2 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Thomson Linear
- Unidades lineares WB
Shorttext
Unidades lineares WB
Última alteração
29.10.2024 09:27:20
Unidade
Palavras-chave:
Linear
Sistemas
Unidades
lineares
movimento
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties